Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 75 m³/h, NBR

016D3331

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 26.5 Kilogram
Peso líquido 25.175 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422130734

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Acessórios do produto Flanges
Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Atuador B
Chave de especificação EV220B 80CI FL10 N NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão EN 1092-1
Contain batteries No
Designação de tipo EV220B 80
Diâmetro do orifício [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -13 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Ferro fundido
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Ferro fundido
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220B 65 - 100
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (pistão)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.25 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 3.6 psi
Pressão máx. de teste[psig] 218 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water,Brine,Oil,Air
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3 in
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 5000 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 15000 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 87 gal/min
Valor Kv [m³/h] 75 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality