Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
016D3330
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 16.72 Kilogram |
Peso líquido | 15.884 Kilogram |
Volume | 22.493 Liter |
EAN | 5702422130802 |
Peso bruto | 16.72 Kilogram |
Peso líquido | 15.884 Kilogram |
Volume | 22.493 Liter |
EAN | 5702422130802 |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto |
Flanges Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 65CI FL10 N NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | EN 1092-1 |
Contain batteries | No |
Customer part number | 00F709 |
Designação de tipo | EV220B 65 |
Diâmetro do orifício [mm] | 65 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 2 1/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Ferro fundido |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220B 65 - 100 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (pistão) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.25 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 3.6 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 218 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water,Brine,Oil,Air |
SCIP dossier no. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 2 1/2 in |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 5000 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 7000 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 58.1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 50 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
Acessórios do produto |
Flanges Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Atuador | B |
Chave de especificação | EV220B 65CI FL10 N NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutro |
Con. padrão | EN 1092-1 |
Contain batteries | No |
Customer part number | 00F709 |
Designação de tipo | EV220B 65 |
Diâmetro do orifício [mm] | 65 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 2 1/4 in |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Ferro fundido |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220B 65 - 100 |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (pistão) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.25 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 3.6 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 218 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water,Brine,Oil,Air |
SCIP dossier no. | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 2 1/2 in |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 5000 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 7000 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 58.1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 50 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |