Trocador de calor entre tubos, HE 1.0

015D0004

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 35

Produktdetails

Peso bruto 0.565 Kilogram
Peso líquido 0.52 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702422006053

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A134
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kältemittel R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [psig] 755 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Pressão máx. de trabalho [psig] 510 psig
Pressão máx.de teste [bar] 52 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 35 bar
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Interne Wärmeübertrager
Qnt. do pacote 18 pc
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-Dossier Produktname HE 0.5 - 8.0
Tamanho da entrada [pol.] 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Typ HE 1.0
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality