Medidores de energia, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Aquecimento e resfriamento, bateria de 2 células AA, M-Bus

014U1305

Medidor de energia para aplicações residenciais

Detalhes do produto

Peso bruto 1.805 Kilogram
Peso líquido 1.447 Kilogram
Volume 6.344 Liter
EAN 5702425234927

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.036
1 Primary battery weight Kg 0.018
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Autoridade de homologação Forçar Certificação
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E1 / M2
Classe de proteção IP IP65
Comprimento [mm] 260 mm
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] 1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] 1.5 m
Comunicação integrada M-Bus
Cor da caixa RAL 9010 Branco
Description Medidor de energia para aplicações residenciais
Diâmetro (mm) 25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês] 24 mês
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] 5 °C
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] 95 °C
Ferramenta de comissionamento SonoApp
Ferramenta de cálculo da classe de proteção IP65
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalação Retorno
Intervalo de armazenamento de registro [Mês] 1 mês
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max] 90 K
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min] 3 K
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max] 105 °C
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min] 0 °C
Material de isolamento do cabo PUR
Material em contato com o meio Sensor de latão
Meios Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisão Classe 2 para EN1434
Pressão nominal [bar] 25 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qc [m³/h] 0.012 m³/h
qi [m³/h] 0.06 m³/h
qp [m³/h] 6 m³/h
qs [m³/h] 12 m³/h
qss [m³/h] 12.3 m³/h
Qtde de bateria 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Slot do módulo da interface 1 No interface module
Tamanho da conexão G 1 1/4 B
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 5 °C
Tensão de alimentação [V] CC 4 V
Tipo SonoSelect 10
Tipo de display LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Tipo de tensão de alimentação bateria de 2 células AA
Tipos de conexão Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Umidade ambiente [% RH] [Max] 95 %
Unidade de energia kWh (sem dígitos após a vírgula)
Valores Kv [m³/h] 12.79 m³/h
Vida útil da bateria [anos] 16 ano
Weight per battery 18 g

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality