SGP 19 N, Visor, ROSCA, 19.00 mm, ROSCA, 19.00 mm
014L0166
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00
Peso bruto | 0.524 Kilogram |
Peso líquido | 0.504 Kilogram |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428818872 |
Peso bruto | 0.524 Kilogram |
Peso líquido | 0.504 Kilogram |
Volume | 0.264 Liter |
EAN | 5702428818872 |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Entrada int./ext. | Externa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador N |
Mat. da con. | Latão |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Visor |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 19 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da saída [mm] | 19 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 3/4 in |
Tipo | SGP 19 N |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Entrada int./ext. | Externa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador N |
Mat. da con. | Latão |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Visor |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 19 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da saída [mm] | 19 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 3/4 in |
Tipo | SGP 19 N |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |