SGP 10 I, Sight glass, Flare, 10.00 mm, Flare, 10.00 mm
014L0022
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Peso bruto | 0.198 Kg |
Peso líquido | 0.182 Kg |
Volume | 0.141 Liter |
EAN | 5702428838528 |
Peso bruto | 0.198 Kg |
Peso líquido | 0.182 Kg |
Volume | 0.141 Liter |
EAN | 5702428838528 |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R22: 300 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R22: 500 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Entrada int./ext. | Interno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador I |
Mat. da con. | Latão |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Sight glass |
Produto idêntico | 014L0100 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes | R22 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 10 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 10 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
Tipo | SGP 10 I |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C | R22: 250 ppm |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C | R22: 300 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C | R22: 500 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Entrada int./ext. | Interno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador I |
Mat. da con. | Latão |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Sight glass |
Produto idêntico | 014L0100 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes | R22 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
Saída int./ext. | Externa |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 10 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 10 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
Tipo | SGP 10 I |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C | R22: 150 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C | R22: 250 ppm |