RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

RAVK PN16 25-45/2m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.414 Kilogram
Peso líquido 0.398 Kilogram
Volume 1.343 Liter
EAN 5702421552094

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 82 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 2 m
Conexão do sensor M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 25 "
Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-45/2m
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.1
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 120 °C
Tipo RAVK
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality