Detalhes do produto

Peso bruto 0.354 Kilogram
Peso líquido 0.354 Kilogram
Volume 0.93 Liter

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 82 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 2 m
Conexão do sensor M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 25 "
Description RAVK PN16 25-65/2m, I-p
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.1
Grupo de produtos Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 120 °C
Tipo RAVK

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality