KOVM, PN 10, DN 15, 0.63 m³/h, Rp 1/2

013U3014

KOVM PN10 15/0,63 3 vias rosca int.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.648 Kilogram
Peso líquido 0.648 Kilogram
Volume 0.848 Liter
EAN 5702421300404

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Linear
Classe de pressão PN 10
Con. padrão ISO 7/1
Curso [mm] 1.5 mm
Description KOVM PN10 15/0,63 3 vias rosca int.
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 1.6 bar
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de controle
Função 2 Válvula de mistura
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do cone da válvula EPDM
Material do corpo da válvula Latão W. Nº 2.0402
Material do fuso Aço inoxidável 18/8
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão Rp 1/2
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo KOVM
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 0.63 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality