Juntade compressão, DN 20, G 1 A

013U0135

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Juntas de comp. VMT DN20 fi 22x1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.138 Kilogram
Peso líquido 0.134 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

Contain batteries No
Description Juntas de comp. VMT DN20 fi 22x1
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Tailpieces
Material Latão CW617N
Para tamanho de válvula DN 20
Pressão nominal [bar] 10 bar
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1 A
Tipo Compression fittings
Tipos de conexão Rosca interna

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality