RAV, PN 10, DN 25, 3.10 m³/h, 0.8 bar, Rosca interna

013U0027

RAV PN10 25/3,1 2 vias/8 roscas int. Reto

Detalhes do produto

Peso bruto 0.886 Kilogram
Peso líquido 0.886 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420012933

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Con. padrão ISO 7/1
Curso [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 25/3,1 2 vias/8 roscas int. Reto
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do cone da válvula Borracha NBR
Material do corpo da válvula Latão W. Nº 2.0402
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 240047a6-fb36-415c-a225-1e3a885478ae
Tamanho da conexão Entrada Rp 1 Saída R 1 Entrada Rp 1, Saída R 1
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo RAV
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 3.1 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality