Válvula de esfera, GBC 18s

009L7574

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 18, Tamanho da saída [mm]: 18.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.43 Kilogram
Peso líquido 0.373 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428515054

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação CE
UKCA
UL
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão de acesso NÃO
Contain batteries No
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Sim
Equipamento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de esfera
Pressão máx. de trabalho [psig] 650 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 25 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
SCIP dossier no. 71d1f669-02da-4298-a795-0a47f4b4c821
SCIP dossier product name CO2 GBC 45 bar V2 without AP
Tamanho da entrada [mm] 18 mm
Tamanho da saída [mm] 18 mm
Tipo GBC 18s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 25.35 gal/min
Valor Kv [m³/h] 21.93 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality