Acessórios do produto |
Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
CE UKCA UL |
Categoria |
I |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conexão de acesso |
Sim |
Contain batteries |
No |
Direção |
Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição |
Sim |
Equipamento |
Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Shut-off and regulating valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Válvula de esfera |
Peças incluídas |
Válvula Schrader |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
650 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
45 bar |
Qnt. do pacote |
4 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R744 |
SCIP dossier no. |
019a06ad-0408-4a37-911f-0bf0c5f7001a |
SCIP dossier product name |
CO2 GBC 45 bar V2 with AP |
Tamanho da entrada [mm] |
42 mm |
Tamanho da saída [mm] |
42 mm |
Tipo |
GBC 42s |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
155.78 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
134.76 m³/h |