Válvula de esfera, GBC 35s

009L7567

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Tamanho da entrada [pol.]: 1 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 1.6 Kilogram
Peso líquido 1.4 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428515115

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação CE
UKCA
UL
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão de acesso Sim
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
Equipamento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de esfera
Peças incluídas Válvula Schrader
Pressão máx. de trabalho [psig] 650 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 5 pc
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Tamanho da entrada [mm] 35 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 3/8 in
Tamanho da saída [mm] 35 mm
Tamanho da saída [pol.] 1 3/8 in
Tipo GBC 35s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 107.23 gal/min
Valor Kv [m³/h] 92.96 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality