Válvula de esfera, GBC 16s
009L7523
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in
Peso bruto | 0.287 Kilogram |
Peso líquido | 0.2 Kilogram |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515290 |
Peso bruto | 0.287 Kilogram |
Peso líquido | 0.2 Kilogram |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515290 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
CE UKCA UL |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexão de acesso | NÃO |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de esfera |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 25 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Tamanho da entrada [mm] | 16 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 16 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Tipo | GBC 16s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 18.1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 15.66 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
CE UKCA UL |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexão de acesso | NÃO |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de esfera |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 25 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Tamanho da entrada [mm] | 16 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 16 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 5/8 in |
Tipo | GBC 16s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 18.1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 15.66 m³/h |