Acessórios do produto |
Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
CE UKCA UL |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conexão de acesso |
Sim |
Direção |
Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição |
Yes |
Equipamento |
Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
Max. media temp. Oil free [°C] |
80 °C |
Nome do produto |
Válvula de esfera |
Opção de montagem em painel |
M6 × 1.0 (2 PC) |
Peças incluídas |
Válvula Schrader |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
45 bar |
Qnt. do pacote |
5 pc |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Tamanho da entrada [mm] |
35 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
1 3/8 in |
Tamanho da saída [mm] |
35 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
1 3/8 in |
Tipo |
GBC 35s |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
107.23 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
92.96 m³/h |