Válvula de esfera, GBC 79s
009L7037
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3 1/8 in
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3 1/8 in
Peso bruto | 4.938 Kg |
Peso líquido | 4.43 Kg |
Volume | 8.251 Liter |
EAN | 5702428007986 |
Peso bruto | 4.938 Kg |
Peso líquido | 4.43 Kg |
Volume | 8.251 Liter |
EAN | 5702428007986 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
LISTADO C UL US CE EAC UKCA |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexão de acesso | NÃO |
Design da porta | Porta reduzida |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opção de montagem em painel | M6 × 1.0 (2 PC) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Product Name Description | Válvula de esfera |
Qnt. do pacote | 2 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Tamanho da entrada [pol.] | 3 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 3 1/8 in |
Tipo | GBC 79s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 198.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 171.89 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
LISTADO C UL US CE EAC UKCA |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conexão de acesso | NÃO |
Design da porta | Porta reduzida |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Opção de montagem em painel | M6 × 1.0 (2 PC) |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 650 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Product Name Description | Válvula de esfera |
Qnt. do pacote | 2 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Tamanho da entrada [pol.] | 3 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 3 1/8 in |
Tipo | GBC 79s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 198.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 171.89 m³/h |