Flange, 15 mm, Solda de topo

006-1112

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 15

Detalhes do produto

Peso bruto 0.816 Kilogram
Peso líquido 0.782 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422077442

 

Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Design do flange Ranhura
Lingueta
Dim. da cavilha de união M12 x 127 mm
Espec. do material Aço
EU RoHS compliance Out of scope
Forma do flange Oval
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Flanges
Nome do produto Flange set
Peças incluídas 2 flanges
2 gaxetas
2 parafusos de fixação
4 porcas
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão [mm] 15 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo Flange
Tipo de conexão Solda de topo
Usado para produtos FA 15
Versão do flange 1.1

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality