EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

Usado para produtos: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.246 Kilogram
Peso líquido 0.134 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5702422110361

 

Comprimento da rosca [mm] 19 mm
Comprimento da rosca [pol.] 0.748 in
Comprimento do parafuso [mm] 127 mm
Comprimento do parafuso [pol.] 5 in
Contain batteries No
Designação de tipo Conjunto de cavilhas de união
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Flanges
Nome do produto Staybolt set
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão M12
Tipo Accessory
Tipo de conexão ROSCA
Usado para comentários dos produtos Sem filtro
Usado para produtos EVRA 20
TE 12
FA 15
FA 20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality