Filtro, não soldado, FA 15

006-1012

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Detalhes do produto

Peso bruto 1.212 Kilogram
Peso líquido 1.182 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702428191777

 

Categoria Art. 3, par. 3
Contain batteries No
Descrição do produto Filtro
Espessura do trançado [malha] 100 Mesh
Espessura do trançado [µm] 150 µm
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Strainers
Mat. da con. Aço
Nome do produto Filtro, não soldado
Peças incluídas Parafusos
Gaxetas
Parafusos
Pressão máx. de teste[psig] 609 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 42 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Tamanho da cavilha de união M12 x 107
Tipo FA 15
Usado para comentários dos produtos Encaixe direto na válvula
Usado para produtos EVRA 10
EVRA 15
EVRT
EVRT 10
Valor cv [gal/min.] 3.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.3 m³/h
Volume do filtrador [cm3] 68 cm³
Volume do filtrador [pol.3] 4.15 in³
Área filtrante [pol.2] 6.2 in²
Áreafiltrante [cm2] 40 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality