NovoCon L, DN 125-150, Mola para cima
003Z8561
NovoCon L, atuador digital para AB-QM DN 125-150, com função de segurança de mola
NovoCon L, atuador digital para AB-QM DN 125-150, com função de segurança de mola
Peso bruto | 9.593 Kilogram |
Peso líquido | 8.9 Kilogram |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
Peso bruto | 9.593 Kilogram |
Peso líquido | 8.9 Kilogram |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
Cabo incluído | Não |
Característica do controle | Linear / Porcentagem igual |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 125-150 |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | NovoCon L, atuador digital para AB-QM DN 125-150, com função de segurança de mola |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Função de segurança | Mola para cima |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | NovoCon L |
Tipo de sinal de controle | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Cabo incluído | Não |
Característica do controle | Linear / Porcentagem igual |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 125-150 |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | NovoCon L, atuador digital para AB-QM DN 125-150, com função de segurança de mola |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Função de segurança | Mola para cima |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | NovoCon L |
Tipo de sinal de controle | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
UK RoHS compliance | Out of scope |