NovoCon L, DN 125-150, No

003Z8560

NovoCon L, Digital actuator for AB-QM DN 125-150

Detalhes do produto

Proposta 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Peso bruto 6.241 Kilogram
Peso líquido 5.4 Kilogram
Volume 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

Cabo incluído Não
Característica do controle Linear / Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 125-150
Contain batteries No
Curso [mm] 50 mm
Description NovoCon L, Atuador digital para AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
SCIP dossier product name NovoCon L
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo NovoCon L
Tipo de sinal de controle 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality