Atuadores ChangeOver6, para NovoCon, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1.5 m

003Z8522

Atuador ChangeOver6 para NovoCon S, com fios abertos

Detalhes do produto

Peso bruto 0.726 Kilogram
Peso líquido 0.65 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5702428966801

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP53
Comprimento do cabo [m] 1.5 m
Description Atuador ChangeOver6 para NovoCon S, com fios abertos
Grupo de produtos Other valves
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo ChangeOver6 actuators
Tipo de sinal de controle 2 pontos
Torque operacional [Nm] 10 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Utilização para NovoCon

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality