Atuadores ChangeOver6, para NovoCon, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1 m

003Z8520

Atuador ChangeOver6 para NovoCon S

Detalhes do produto

Peso bruto 0.68 Kilogram
Peso líquido 0.65 Kilogram
Volume 2.048 Liter
EAN 5702428964630

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP53
Comprimento do cabo [m] 1 m
Description Atuador ChangeOver6 para NovoCon S
Grupo de produtos Other valves
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo ChangeOver6 actuators
Tipo de sinal de controle 2 pontos
Torque operacional [Nm] 10 N-m
Utilização para NovoCon

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality