AB-QM, DN 15, Baixa vazão, Com plugues de teste, Rosca interna

003Z8300

AB-QM DN 15 Low flow, with test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Detalhes do produto

Peso bruto 0.622 Kilogram
Peso líquido 0.557 Kilogram
Volume 0.978 Liter
EAN 5714279039580

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 4 mm
Description AB-QM DN 15 Low flow, with test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão diferencial [kPa] [Min] 16 KPa
Pressão inicial [kPa] 16 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP dossier product name AB-QM 10-32 - 4g
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de fluxo Baixa vazão
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 0.2 m³/h
Versão AB-QM 4.0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality