AB-QM, DN 15, Sem plugues de teste, Rosca externa

003Z8221

AB-QM DN 15, sem plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 0.542 Kilogram
Peso líquido 0.485 Kilogram
Volume 1.013 Liter
EAN 5714279039528

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 4 mm
Description AB-QM DN 15, sem plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Sem plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão diferencial [kPa] [Min] 16 KPa
Pressão inicial [kPa] 16 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9f0e486a-294f-4112-8d82-86cefd3b2be3
SCIP dossier product name AB-QM DN 15 w/o TP. Ext.
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 0.65 m³/h
Versão AB-QM 4.0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality