AB-QM, DN 25, Alta vazão, Com plugues de teste, Rosca externa

003Z8206

AB-QM, DN 25 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Detalhes do produto

Peso bruto 1.294 Kilogram
Peso líquido 1.18 Kilogram
Volume 2.45 Liter
EAN 5715162444269

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 4 mm
Description AB-QM, DN 25 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão diferencial [kPa] [Min] 30 KPa
Pressão inicial [kPa] 30 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 01a655ad-7758-4b22-9712-36bb4e724f6a
SCIP dossier product name AB QM DN25
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 3.8 m³/h
Versão AB-QM 4.0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality