AB-QM, DN 15, Baixa vazão, Com plugues de teste, Rosca externa
003Z8200
AB-QM DN 15 LF, com plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
AB-QM DN 15 LF, com plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
Peso bruto | 0.592 Kilogram |
Peso líquido | 0.535 Kilogram |
Volume | 1.013 Liter |
EAN | 5714279039207 |
Peso bruto | 0.592 Kilogram |
Peso líquido | 0.535 Kilogram |
Volume | 1.013 Liter |
EAN | 5714279039207 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 4 mm |
Description | AB-QM DN 15 LF, com plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR (CW 602N) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão diferencial [kPa] [Min] | 16 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 16 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP dossier product name | AB-QM 10-32 - 4g |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de fluxo | Baixa vazão |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 0.2 m³/h |
Versão | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 4 mm |
Description | AB-QM DN 15 LF, com plugues de teste, rosca externa, PN25, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR (CW 602N) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão diferencial [kPa] [Min] | 16 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 16 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP dossier product name | AB-QM 10-32 - 4g |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de fluxo | Baixa vazão |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 0.2 m³/h |
Versão | AB-QM 4.0 |