ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Rosca externa, Sem isolamento

003Z5514

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, rosca externa, sem isolamento, válvula de balanceamento automático

Detalhes do produto

Peso bruto 3.43 Kilogram
Peso líquido 3.14 Kilogram
Volume 6.068 Liter
EAN 5710104081762

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 1.5 m
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] 25 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] 5 KPa
Configuração original de fábrica [kPa] 10 KPa
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, rosca externa, sem isolamento, válvula de balanceamento automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Automatic balancing
Isolamento Sem isolamento
Material do corpo da válvula Latão
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 250 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name "ASV-PV DN 15 - 50"
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ASV-PV 4G
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 6.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality