MTCV, Versão: A, DN 15

003Z4515

MTCV DN 15, Versão A, válvula de circulação termostática multifuncional

Detalhes do produto

Peso bruto 0.57 Kilogram
Peso líquido 0.56 Kilogram
Volume 0.554 Liter
EAN 5710104092102

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Configuração original de fábrica [°C] 50 °C
Contain batteries No
Description MTCV DN 15, Versão A, válvula de circulação termostática multifuncional
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Função de desinfecção Não
Grupo de produtos Hot water balancing
Material do corpo da válvula Rg5
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 100 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product name MTCV Version A
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Tipo MTCV
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Versão A

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality