ASV-BD, DN 25, Rosca interna

003Z4043

ASV-BD DN 25, rosca interna, válvula de bloqueio

Detalhes do produto

Peso bruto 1.042 Kilogram
Peso líquido 1.042 Kilogram
Volume 2.261 Liter
EAN 5702420114668

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 20
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 25, rosca interna, válvula de bloqueio
Escala de configuração Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Opcional via acessório
Grupo de produtos Automatic balancing
Limitação de fluxo Sim
Material do corpo da válvula Latão DZR
Posição de montagem Tubo de alimentação
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] 10 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name "ASV-BD"
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-BD
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 9.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality