LENO MSV-BD, DN 20, Rosca interna

003Z4002

MSV-BD DN 20, rosca interna, válvula de preajuste manual

Produktdetaljer

Brutokaal 0.902 Kilogram
Netokaal 0.886 Kilogram
Volume 1.356 Liter
EAN 5702420084800

 

Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 20, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-väärtused [m³/h] 6 m³/h
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 20
SCIP-Dossier Nr. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-Dossier Produktname MSV-BD DN15-DN50 (2)
Seadistusskaala Jah
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Sulgemisfunktsioon Jah
Typ LENO MSV-BD
Tühjendusfunktsioon Jah
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili suurus DN 20
Ühendused G ¾"

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality