CCR2+

003Z3851

Controlador CCR2+, controle do processo de desinfecção e registro de temperatura

Detalhes do produto

Peso bruto 0.442 Kilogram
Peso líquido 0.3 Kilogram
Volume 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

Classe de proteção IP IP20
Consumo de energia (repouso) [W] 10 W
Description Controlador CCR2+, controle do processo de desinfecção e registro de temperatura
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Hot water balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalação Trilho DIN 35 mm
Label product Yes
Protocolos de comunicação de dados Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo CCR2+

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality