AQ, DN 350, 21 kPa - 210 kPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h

003Z3784

AQ DN 350, limitador de vazão

Detalhes do produto

Peso bruto 70 Kilogram
Peso líquido 55 Kilogram

 

Altura [mm] 448 mm
Altura com plugues de testes [mm] 478 mm
Classe de pressão PN 25
Comprimento [m] 243 m
Description AQ DN 350, limitador de vazão
Direção Definido pela seta no corpo da válvula
Fluxo [m³/h] [Max] 690.16 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min] 3.96 m³/h
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Peso [kg] 55 kg
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 210 KPa
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Min] 21 KPa
Tamanho da válvula DN 350
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AQ

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality