Válvula ChangeOver6, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, válvula de esfera de 6 portas motorizada

Detalhes do produto

Peso bruto 1.854 Kilogram
Peso líquido 1.75 Kilogram
Volume 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador Conexão de correção rápida
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 20, válvula de esfera de 6 portas motorizada
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Other valves
Label product Yes
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Para tamanho de válvula DN 20
Pressão de bloqueio [kPa] [Max] 801 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP dossier product name 003Z3151
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo ChangeOver6 valve
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality