Detalhes do produto

Peso bruto 0.498 Kilogram
Peso líquido 0.498 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN 5702425101717

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Configuração original de fábrica [°C] 50 °C
Contain batteries No
Description TVM-W DN 25, válvula de mistura termostática
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 5 bar
Grupo de produtos Hot water balancing
Label product Yes
Material do corpo da válvula Latão DZR + tratamento anticalcário
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier product name "003Z3146"
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Tipo TVM-W
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Kvs com válvula de retenção [m3/h] 3.3 m³/h
Válvula de retenção integrada Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality