VFH2-WG, DN 400, Válvula borboleta manual, Engrenagem de rosca sem-fim, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Detalhes do produto

Peso bruto 86.5 Kilogram
Peso líquido 86.5 Kilogram
Volume 330.41 Liter
EAN 5710104522104

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Grupo de produtos Butterfly valves
Indicador de posição Sim
Material do corpo da válvula Ferro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvula Nylon coated
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product name VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Tamanho da válvula DN 400
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFH2-WG
Tipo de operação Engrenagem de rosca sem-fim
Tipo de válvula Válvula borboleta manual
Tipos de conexão Soquete
Torque operacional [Nm] 1000 N-m
Valores Kv [m³/h] 14042 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality