VFH2-WH, DN 80, Válvula borboleta manual, Manípulo, PN 16

003Z2402

VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Detalhes do produto

Peso bruto 4.11 Kilogram
Peso líquido 4.11 Kilogram
Volume 11.3 Liter
EAN 5710104521992

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description VFH2 -WH DN 80, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Butterfly valves
Indicador de posição Sim
Material do corpo da válvula Ferro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvula Nylon coated
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Tamanho da válvula DN 80
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFH2-WH
Tipo de operação Manípulo
Tipo de válvula Válvula borboleta manual
Tipos de conexão Soquete
Torque operacional [Nm] 50 N-m
Valores Kv [m³/h] 288 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality