VFH2-WAO, DN 65, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Liga/Desliga, PN 16

003Z2369

VFH2 -WAO DN 65, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Detalhes do produto

Peso bruto 6.52 Kilogram
Peso líquido 5.82 Kilogram
Volume 14 Liter
EAN 5710104521657

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Classe de proteção IP67
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 10 W
Description VFH2 -WAO DN 65, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Butterfly valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de posição Sim
Material do corpo da válvula Ferro dúctil (DIN GGG40)
Material do disco da válvula Nylon coated
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Operação manual Sim
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product name Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Tamanho da válvula DN 65
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 220 V
Tipo VFH2-WAO
Tipo de operação Atuador
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga
Tipo de válvula Válvula borboleta motorizada
Tipos de conexão Soquete
Torque operacional [Nm] 50 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 207 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality