VFH2-WAO, DN 40, Válvula borboleta motorizada, Atuador, Liga/Desliga, PN 16
003Z2363
VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Peso bruto | 6.16 Kilogram |
Peso líquido | 5.41 Kilogram |
Volume | 13.7 Liter |
EAN | 5710104521596 |
Peso bruto | 6.16 Kilogram |
Peso líquido | 5.41 Kilogram |
Volume | 13.7 Liter |
EAN | 5710104521596 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Classe de proteção | IP67 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 10 W |
Description | VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de posição | Sim |
Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
Material do disco da válvula | Nylon coated |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Operação manual | Sim |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
Tipo | VFH2-WAO |
Tipo de operação | Atuador |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
Tipo de válvula | Válvula borboleta motorizada |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 50 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 72 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Classe de proteção | IP67 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 10 W |
Description | VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de posição | Sim |
Material do corpo da válvula | Ferro dúctil (DIN GGG40) |
Material do disco da válvula | Nylon coated |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Operação manual | Sim |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 220 V |
Tipo | VFH2-WAO |
Tipo de operação | Atuador |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
Tipo de válvula | Válvula borboleta motorizada |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 50 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 72 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |