USV-I, DN 40, Rosca interna

003Z2135

USV-I DN 40, rosca interna, válvula de ajuste

Detalhes do produto

Peso bruto 1.347 Kilogram
Peso líquido 1.263 Kilogram
Volume 2.055 Liter
EAN 5702420082516

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description USV-I DN 40, rosca interna, válvula de ajuste
Escala de configuração Sim
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Sim
Grupo de produtos Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Sim
Material do corpo da válvula Latão
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 150 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 40
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo USV-I
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 10 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality