AB-QM, DN 65, Com plugues de teste, Flange
003Z1773
AB-QM NovoCon DN 65, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 65, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M
Peso bruto | 38.6 Kilogram |
Peso líquido | 38.25 Kilogram |
Volume | 82.259 Liter |
EAN | 5714279003871 |
Peso bruto | 38.6 Kilogram |
Peso líquido | 38.25 Kilogram |
Volume | 82.259 Liter |
EAN | 5714279003871 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM NovoCon DN 65, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 30 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | ce5ec211-41a9-490a-a436-c5d7fe894840 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN65 |
Tamanho da válvula | DN 65 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 20 m³/h |
Versão | AB-QM NovoCon |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM NovoCon DN 65, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 30 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | ce5ec211-41a9-490a-a436-c5d7fe894840 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN65 |
Tamanho da válvula | DN 65 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 20 m³/h |
Versão | AB-QM NovoCon |