AB-QM, DN 50, Com plugues de teste, Flange

003Z1772

AB-QM NovoCon DN 50, flange, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M

Detalhes do produto

Peso bruto 14.5 Kilogram
Peso líquido 14.429 Kilogram
Volume 26.496 Liter
EAN 5714279003857

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador Padrão Danfoss
Curso [mm] 10 mm
Description AB-QM NovoCon DN 50, flange, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 30 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 50
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 12.5 m³/h
Versão AB-QM NovoCon

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality