AB-QM, DN 40, Com plugues de teste, Rosca externa
003Z1770
AB-QM NovoCon DN 40, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 40, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M
Peso bruto | 6.984 Kilogram |
Peso líquido | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Peso bruto | 6.984 Kilogram |
Peso líquido | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 10 mm |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 30 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN40 DN50 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Vazão nominal [m³/h] | 7.5 m³/h |
Versão | AB-QM NovoCon |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 10 mm |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão, para ser usado com NovoCon M |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 30 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN40 DN50 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Vazão nominal [m³/h] | 7.5 m³/h |
Versão | AB-QM NovoCon |