AB-QM Flexo, DN 20, Com plugues de teste

003Z1633

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer

Detalhes do produto

Peso bruto 2.1 Kilogram
Peso líquido 1.6 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604783

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 wo strainer
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Plugues de teste Com plugues de teste
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 1.1 m³/h
Versão Left-hand

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality