AB-QM Flexo, DN 15, Alta vazão, Com plugues de teste

003Z1632

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 HF wo strainer

Detalhes do produto

Peso bruto 1.874 Kilogram
Peso líquido 1.374 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604653

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 HF wo strainer
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Plugues de teste Com plugues de teste
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 1.2 m³/h
Versão Left-hand

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality