AB-QM Flexo, DN 20, Alta vazão, Com plugues de teste

003Z1624

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer

Detalhes do produto

Peso bruto 2.23 Kilogram
Peso líquido 1.73 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604691

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Plugues de teste Com plugues de teste
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 1.9 m³/h
Versão Left-hand

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality