AB-QM Flexo, DN 15, Alta vazão, Com plugues de teste

003Z1622

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer

Detalhes do produto

Peso bruto 1.94 Kilogram
Peso líquido 1.46 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604677

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Plugues de teste Com plugues de teste
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 1.2 m³/h
Versão Left-hand

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality