AB-QM Flexo, DN 15, Baixa vazão, Com plugues de teste

003Z1620

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer

Detalhes do produto

Peso bruto 1.96 Kilogram
Peso líquido 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702424604646

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Plugues de teste Com plugues de teste
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM Flexo
Tipo de fluxo Baixa vazão
Tipos de conexão Rosca interna
Vazão nominal [m³/h] 0.2 m³/h
Versão Left-hand

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality