AB-PM, DN 80, Flange

003Z1439

AB-PM DN 80, válvula de balanceamento automático combinado

Detalhes do produto

Peso bruto 50 Kilogram
Peso líquido 50 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN 5710104096421

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 2.5 m
Conexão do atuador Padrão Danfoss
Configuração de fábrica Qnom (Δpr 25 kPa) 19600 L/h
Contain batteries No
Description AB-PM DN 80, válvula de balanceamento automático combinado
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Automatic balancing
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial [kPa] [Min] 60 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 80
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexão Flange

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality